Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1445070000 - PZ 10 HEX
Stückliste
Weidmueller 1445070000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1445070000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PZ 10 HEX
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.25 mm², 10 mm², Sechskantcrimp (Hexagon)
DESCLONG
Langbeschreibung
Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.
GTIN
4050118250312
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG800
Zwangssperre vorhanden
Ja
AAG801
Anzahl der Crimpnester
0
BAC673
max. Leiterquerschnitt
10 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.250 mm²
AAY811
URI des Produkts
4050118250312
AAF040
Masse
0.600 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
82032000
URL
URL