Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1445070000 - PZ 10 HEX
Nomenclature
Weidmueller 1445070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1445070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 10 HEX
DESCSHORT
Description short
Pince à sertir, Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique, 0.25 mm², 10 mm², Sertissage hexagonal
DESCLONG
Description long
Outil de sertissage des embouts, des contacts et des cosses sur des conducteurs dénudés.
GTIN
GTIN-Code
4050118250312
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
10 mm²
BAC736
Min. cross section of line
0.250 mm²
AAY811
URI of the product
4050118250312
AAF040
Mass
0.600 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL