Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1445070000 - PZ 10 HEX
Спецификация
Weidmueller 1445070000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1445070000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PZ 10 HEX
DESCSHORT
Description short
Инструмент для обжима, Кабельные наконечники с/без изоляции, 0.25 mm², 10 mm², Шестигранный обжим
DESCLONG
Description long
Инструмент для обжима кабельных наконечников, контактов или клемм на зачищенных кабелях.
GTIN
GTIN-Code
4050118250312
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG800
crimping lock present
Yes
AAG801
number of crimp nests
0
BAC673
Max. cross section of line
10 mm²
BAC736
Min. cross section of line
0.250 mm²
AAY811
URI of the product
4050118250312
AAF040
Mass
0.600 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
82032000
URL
URL