Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1449823 - PTTB 2,5-LA 24 GN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1449823
MANUID
Product number of the Manufacturer
1449823
DESCSHORT
Description short
Morsetto a due piani
DESCLONG
Description long
Morsetto a due piani, La tensione di esercizio è determinata dalla versione di indicatore luminoso. Caratteristiche LED 12 V DC ... 30 V DC, 0,7 mA ... 2,4 mA, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTTB 2,5-LA 24 GN
INTNO
GTIN-Code
4063151836108
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte