PHOENIX CONTACT 1449823
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Feed-through terminal block
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/14/11/20/1449823.prj},{NB=1449823},{MANUID=1449823},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=500},{QUANTITYINT=50},{CTN=85369010},{DESCSHORT=Double-level terminal block},{DESCLONG=Double-level terminal block, The operating voltage is determined by the LED display version. Key data LED 12 V DC - 30 V DC, 0.7 mA - 2.4 mA, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray},{MANUTYPEDESC=PTTB 2,5-LA 24 GN},{INTNO=4063151836108},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=29},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=C62},{CONTENTUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PHOENIX CONTACT
Description
1449823 - PTTB 2,5-LA 24 GN
Bill of material
PHOENIX CONTACT 1449823
MANUID
Product number of the Manufacturer
1449823
DESCSHORT
Short Description
Double-level terminal block
DESCLONG
Long Description
Double-level terminal block, The operating voltage is determined by the LED display version. Key data LED 12 V DC - 30 V DC, 0.7 mA - 2.4 mA, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PTTB 2,5-LA 24 GN
INTNO
International product number
4063151836108
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Delivery Time
29
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청