Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1450532 - LS-WMTB-V4A (48X8)
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1450532
MANUID
Product number of the Manufacturer
1450532
DESCSHORT
Description short
Segnacavi
DESCLONG
Description long
Segnacavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni campo di siglatura: 48 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-WMTB-V4A (48X8)
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151836269
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
52
BAF016
larghezza
8.500 mm
BAA351
colore
Silver
BAA018
lunghezza
66 mm
BAG640
tipo di montaggio
quick fastening
AAF040
Mass
0.096 kg
BAB577
profondità
0.500 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
Stainless steel label
AAZ230
Number of units per delivery form
24
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
stainless steel - 1.4404
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAL255
lockable
No
BAC732
min. diametro del cavo
2.900 mm
AAG172
max. cable diameter
2.900 mm
AAG340
label space present
No
BAC708
min. diametro del filo
2.900 mm
AAO663
codice EAN
4063151836269
AAW338
Manufacturer product designation
Segnacavi
AAU734
Manufacturer product description
Segnacavi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 2,9 mm, dimensioni campo di siglatura: 48 x 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 24
AAO057
Product type
LS-WMTB-V4A (48X8)
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1450532
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
5
QUANTITYINT
Quantity Scale
5
CTN
Customs tariff number
73269098
COO
Country of origin
CN