Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1452204 - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1452204
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1452204
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356536370
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAP798
Anwendungsnorm
EN 175301-803
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAT080
Polzahl
3
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAA039
max. Umgebungstemperatur
60 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
CuSn
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
50
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
PA
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Valve connector
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Ja
AAW077
Art der Beschaltung
Varistor
AAO663
GTIN
4046356536370
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ventilstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
HU
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen