Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1452204 - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1452204
MANUID
Product number of the Manufacturer
1452204
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour électrovannes
DESCLONG
Description long
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne B (10 mm), Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356536370
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
1.500 A
AAP798
Norme d'application
EN 175301-803
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
60 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAT080
Pole number
3
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP65
BAA039
température ambiante maximale
60 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
CuSn
BAA295
degré de salissure
3
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
50
BAC461
matériau de boîtier
PA
AAB935
section minimum de conducteur
0.250 mm^2
AAB785
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
AAW083
Construction form of the plug connector
Valve connector
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
AAW077
Type of wiring
Varistor
AAO663
GTIN
4046356536370
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour électrovannes
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur pour électrovannes, Universel, 3-pôles, Connecteur de vanne B (10 mm), Raccordement vissé, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm
AAO057
Product type
SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
HU