Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1452440000 - SAI-M23-GS-7/12-VA
Stückliste
Weidmueller 1452440000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1452440000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAI-M23-GS-7/12-VA
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gehäuse (Rundsteckverbinder) M23, Edelstahl, IP67, IP69K
DESCLONG
Langbeschreibung
Rundsteckverbinder mit hoher Steckhäufigkeit, hoher Stromübertragbarkeit und einer hohen Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen.
GTIN
4050118257403
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
7 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
12 mm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
BAD993
geschirmt
Ja
AAF040
Masse
0.073 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
URL
URL