Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1452440000 - SAI-M23-GS-7/12-VA
Nomenclature
Weidmueller 1452440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1452440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-7/12-VA
DESCSHORT
Description short
Boîtier (connecteur rond) M23, Acier inoxydable, IP67, IP69K
DESCLONG
Description long
Les connecteurs débrochables offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.
GTIN
GTIN-Code
4050118257403
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
7 mm
AAS492
External cable diameter, max.
12 mm
BAA039
max. ambient temperature
125 °C
BAC461
material of housing
Stainless steel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.073 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL