Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1457238 - SAC-5P-M12MS/ 3,0-802
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1457238
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1457238
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Roboter und Schleppketten
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-5P-M12MS/ 3,0-802
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356593656
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
29
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Listed, EAC, EAC-RoHS
AAT080
Polzahl
5
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Ni/Au
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Robots and drag chains
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
BAD391
LED-Anzeige vorhanden
Nein
AAC104
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion
Ja
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
M12
BAF281
Verwendung für Produkt
BAB378
Farbe des Mantels
gray RAL 7001
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAM076
schleppkettentauglich
Ja
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
not relevant
AAS489
Werkstoff der Rändel
Zink-Druckguss
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
not relevant
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
nicht relevant
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAC133
strahlenvernetzt
Nein
AAW075
Codierung (Kopf 2)
not relevant
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
3 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
not relevant
AAW068
Schweißperlenfest
Nein
AAO663
GTIN
4046356593656
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sensor-/Aktor-Kabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißfunkenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, Kodierung: A, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m, für Roboter und Schleppketten
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-5P-M12MS/ 3,0-802
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL