Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1458538 - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1458538
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1458538
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Ventilstecker
DESCLONG
Langbeschreibung
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356638982
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
24 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
AAC820
min. Betriebstemperatur
-25 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC, DNV
AAT080
Polzahl
3
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Sn
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
50
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
TPU
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Plug
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Ja
AAW077
Art der Beschaltung
Z diode
AAO663
GTIN
4046356638982
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Ventilstecker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode
AAO057
Herstellerprodukttyp
SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen