Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1458538 - SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1458538
MANUID
Product number of the Manufacturer
1458538
DESCSHORT
Description short
Connecteur pour électrovannes
DESCLONG
Description long
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356638982
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAB392
certificats et homologations
EAC, DNV
AAT080
Pole number
3
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Sn
BAA295
degré de salissure
3
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
50
BAC461
matériau de boîtier
TPU
AAW083
Construction form of the plug connector
Plug
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
Yes
AAW077
Type of wiring
Z diode
AAO663
GTIN
4046356638982
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur pour électrovannes
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode zéner
AAO057
Product type
SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
PL