Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1458745 - SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1458745
MANUID
Product number of the Manufacturer
1458745
DESCSHORT
Description short
Câbles pour capteurs/actionneurs
DESCLONG
Description long
Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, connecteur mâle droit M8, sur connecteur femelle coudé M8, avec 2 LED et connecteur femelle coudé M8, avec 2 LED, longueur de câble: 0,3 m
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356638098
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
29
BAH005
Tension nominale
24 V
AAF040
poids net
0.027 kg
AAT080
Pole number
3
BAD656
sans halogène
No
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAB733
longueur du câble
0.300 m
AAB734
longueur de cable réseau configurable
No
AAC208
matière du corps de contact
CuSn
BAD391
avec affichage LED
Yes
AAC104
version avec cable utilisable pour mise à la terre
No
AAB418
type de connection côté terrain
M8
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-25 °C
AAC028
température extérieure minimum pour le câble en pose fixe
-40 °C
AAB912
température extérieure maximum pour le câble en pose fixe
80 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAB226
type d'entrée de câble, côté arrivée
straight
AAB397
type de câble
Multi-wire
AAS489
Knurl material
zinc die-cast
AAB419
type de connection côté boitier
M8
AAB225
type d'entrée de câble, côté départ
angled
AAB379
genre (M/F) de connection côté terrain
Female (socket)
AAS488
Type of plug-in contact (head 2)
Male (plug)
AAB593
couleur de la gaine
Black
AAC133
conception pour réseau en étoile
No
AAB525
résistance de l'ensemble câble et connections
0.005 0173-1#05-AAA559#002
AAI276
number of cables
2
AAU734
Manufacturer product description
Repères pour câble
AAO663
GTIN
4046356638098
AAW338
Manufacturer product designation
Câbles pour capteurs/actionneurs
AAO057
Product type
SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
PL
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
Aucune action possible avec ce composant !