Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1463688 - EMT (95X140)R WH-WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1463688
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1463688
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Markierungsschild
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierungsschild, weißer seitlicher Farbstreifen, Rolle, weiß/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 95 x 140 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EMT (95X140)R WH-WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151856144
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAF040
Nettogewicht
0.022 kg
AAH043
Lieferform
Rolle
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
1000
BAD656
halogenfrei
Nein
AAZ223
Wischfestigkeit
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV-Beständigkeit
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in Anlehnung)
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
70 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
15 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
15 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
70 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
70 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
70 %
AAO663
GTIN
4063151856144
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Markierungsschild
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Markierungsschild, weißer seitlicher Farbstreifen, Rolle, weiß/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Schriftfeldgröße: 95 x 140 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
AAO057
Herstellerprodukttyp
EMT (95X140)R WH-WH
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
39269097
COO
Herstellerland
PL