Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1463688 - EMT (95X140)R WH-WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1463688
MANUID
Product number of the Manufacturer
1463688
DESCSHORT
Description short
Étiquette de repérage
DESCLONG
Description long
Étiquette de repérage, bande latérale blanche, Rouleau, blanc/blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 95 x 140 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMT (95X140)R WH-WH
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151856144
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
poids net
0.022 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
sans halogène
No
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2013-06
AAA915
Hygrométrie maximale
70 %
AAQ341
max. storage temperature
15 °C
AAQ342
min. storage temperature
15 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
70 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
70 %
AAA942
Humidité relative minimale
70 %
AAO663
GTIN
4063151856144
AAW338
Manufacturer product designation
Étiquette de repérage
AAU734
Manufacturer product description
Étiquette de repérage, bande latérale blanche, Rouleau, blanc/blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, type de montage: Montage de serre-câbles, surface utile: 95 x 140 mm, Nombre d'étiquettes: 1000
AAO057
Product type
EMT (95X140)R WH-WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL