Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1463688 - EMT (95X140)R WH-WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1463688
MANUID
Product number of the Manufacturer
1463688
DESCSHORT
Description short
Targhetta di marcatura
DESCLONG
Description long
Targhetta di marcatura, strisce colorate laterali bianche, Rotolo, bianco/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, dimensioni campo di siglatura: 95 x 140 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
EMT (95X140)R WH-WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151856144
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
AAF040
Mass
0.022 kg
AAH043
type of delivery
Castor
AAZ230
Number of units per delivery form
1000
BAD656
non alogeno (S/N)
No
AAZ223
Smudge resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
AAZ224
UV resistance
DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità)
AAA915
max. relative humidity (operation)
70 %
AAQ341
max. storage temperature
15 °C
AAQ342
min. storage temperature
15 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
70 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
70 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
70 %
AAO663
codice EAN
4063151856144
AAW338
Manufacturer product designation
Targhetta di marcatura
AAU734
Manufacturer product description
Targhetta di marcatura, strisce colorate laterali bianche, Rotolo, bianco/bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, dimensioni campo di siglatura: 95 x 140 mm, Numero dei cartellini singoli: 1000
AAO057
Product type
EMT (95X140)R WH-WH
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39269097
COO
Country of origin
PL