Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1464016 - CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1464016
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1464016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
RJ45-Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Material: Metall, VARAN
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356790024
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAL680
halogenfrei (in Anlehnung an EN 50267-2-2)
Nein
AAP452
Anzahl der Fasern
0
BAE033
Flammwidrigkeit (in Anlehnung an Norm)
Nein
AAF517
radiologische Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung
Nein
AAP453
Anzahl der Fasern je Ader
0
BAD191
Zugentlastung vorhanden
Ja
BAD998
metallfreies Kabel
Ja
AAC057
Nagetierschutz vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4046356790024
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
RJ45-Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP65/IP67, Material: Metall, VARAN
AAO057
Herstellerprodukttyp
CUC-V14-C1ZNI-B/R4IV8
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen