Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1464805 - PC 16 HC/ 1-G-10,16 RD LC
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1464805
MANUID
Product number of the Manufacturer
1464805
DESCSHORT
Description short
Presa base per circuiti stampati
DESCLONG
Description long
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: rosso, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 1, serie di prodotti: PC 16 HC/..-G, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, sistema di spine: COMBICON PC 16 advanced, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PC 16 HC/ 1-G-10,16 RD LC
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4063151858445
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
BAF016
larghezza
11.400 mm
BAA020
altezza
27.600 mm
AAF726
rated current
76 A
AAP798
norma d'applicazione
IEC 61984
BAC140
classe di infiammabilità
V0
BAC487
materiale isolante
PA
BAB577
profondità
32.900 mm
AAC194
Type of packaging
Cardboard
AAZ315
Rated voltage (II/2)
1000 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
1000 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
1000 V
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
6 kV
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
8 kV
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
8 kV
AAZ327
Grid dimensions 1
10.160 mm
AAP662
quantità di file
1
AAZ332
Pin length
4 mm
AAH185
assembly height
23.600 mm
BAC818
montaggio
plugged-in
AAB373
Type of interlock
Without
AAZ335
Locking system
none
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
4
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
2.300 mm
AAB754
Contact design
Pin
AAZ358
Plug-in direction
0 °
AAZ359
Direction mating face
Standard
BAA097
colore dell'alloggiamento
red
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
105 °C
AAC207
Material of the contact
Copper
AAZ363
Coating plug contact area
Tin (Sn)
AAZ364
Coating PCB contact area
Tin (Sn)
BAD831
esecuzione del collegamento elettrico
Wave soldering
AAC128
design of plug connection
Fixed plug connector
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAO663
codice EAN
4063151858445
AAW338
Manufacturer product designation
Presa base per circuiti stampati
AAU734
Manufacturer product description
Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: rosso, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Stagno, tipo di connessione del contatto: Spina, numero di file: 1, numero poli: 1, serie di prodotti: PC 16 HC/..-G, passo: 10,16 mm, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 4, sistema di spine: COMBICON PC 16 advanced, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone
AAU731
Manufacturer product family
PC 16 HC/..-G
AAO057
Product type
PC 16 HC/ 1-G-10,16 RD LC
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1464805
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
25
QUANTITYINT
Quantity Scale
25
CTN
Customs tariff number
85366930
COO
Country of origin
PL