Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1467740000 - SAIE-M12S-12S-TL-HW-PG9
Nomenclature
Weidmueller 1467740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1467740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-12S-TL-HW-PG9
DESCSHORT
Description short
Connecteur mâle rond, installation (technique de raccordement de circuits imprimés) M12, Nombre de pôles: 12
DESCLONG
Description long
Connecteurs ronds pour transmission de courant. Le connecteur débrochable est soudé directement sur le circuit imprimé. Conception compacte avec densité de courant fort.
GTIN
GTIN-Code
4050118273243
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Zink print cast
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL