Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1467740000 - SAIE-M12S-12S-TL-HW-PG9
Спецификация
Weidmueller 1467740000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1467740000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIE-M12S-12S-TL-HW-PG9
DESCSHORT
Description short
Круглый разъем, установка (система подключения печатной платы) M12, Количество полюсов: 12
DESCLONG
Description long
Круглый соединитель для передачи тока. Вставной соединитель впаян непосредственно в печатную плату. Компактный дизайн с высокой плотностью тока.
GTIN
GTIN-Code
4050118273243
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB378
Type of plug-in contact, outside
Male (plug)
AAB396
Design of housing surface
nickel-plated
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
2 A
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
BAC461
material of housing
Zink print cast
AAF040
Mass
0.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL