Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
146787 - BEV 400x65/305-ZDG
Stückliste
146787
BEV_400X65_305_ZDG
BEV 400x65/305-ZDG
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
146787
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
BEV 400x65/305-ZDG
EAN
4047526146788
MANUNAME
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
RADDURCHM
Rad-Ø
400 mm
RADBREITE
Radbreite
65 mm
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
1080 kg
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
3.524 kg
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
Gummi
MATERIALRADK
Material Radkörper
Stahlband
PRODUKTTYP
Produkttyp
Bandage
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
schwarz
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-30 °C
HARDNESS
Belagshärte
65 Shore A
SPURLOS
spurlos
nein
ANTISTATISCH
antistatisch
nein
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
nein
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
nein
ROSTFREI
korrosionsbeständig
nein
HITZEBEST
hitzebeständig
nein
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ja
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
nein
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Users who viewed this, were also interested in
    Blickle
    146795 - BEV 400x75/305-ZDG
    Scheerer Bearing
    Single Row MM - Full Complement
    Ventaflex
    LAVANTUS Ringraumdichtung - Luftleitung
    HAUFF
    HSD b40 EPDM - Standard-Ringraumdichtung
    SKF
    SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
Previews
3D
2D
Download CAD models