svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1469470000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Continuous current supply
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/04/07/01/1469470000.prj},{NB=1469470000},{MANUID=1469470000},{AAB773=28},{AAB832=264},{AAB833=264},{AAB834=370},{AAB925=22},{AAB966=85},{AAB967=85},{AAB968=80},{AAJ701=82.800},{AAS340=24},{AAS343=3},{BAC178=94},{BAC180=225},{BAC545=72},{AAF040=0.557},{BAB577=109},{BAA020=125},{BAF016=34},{AAD931=85044095},{AAO676=1469470000},{AAO663=4050118275711},{PREVIEW=../../../../_pool_/93/a4/14694700009999.png},{MANUTYPEDESC=PRO ECO 72W 24V 3A},{DESCSHORT=Power supply, 72 W, 3 A at 55 °C},{DESCLONG=Power supply unit for providing DC voltage.},{GTIN=4050118275711},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB429=Yes},{AAC127=Yes},{BAC078=AC/DC},{BAD291=No},{BAD304=Yes},{BAD308=No},{BAD485=Yes},{BAD715=No},{BAD722=No}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1469470000 - PRO ECO 72W 24V 3A
Bill of material
Weidmueller 1469470000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1469470000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
PRO ECO 72W 24V 3A
DESCSHORT
Short Description
Power supply, 72 W, 3 A at 55 °C
DESCLONG
Long Description
Power supply unit for providing DC voltage.
GTIN
4050118275711
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB429
Output voltage adjustable
Yes
AAB773
max. 1. output voltage
28
V
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
264
V
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
264
V
AAB834
max. rated supply voltage with DC
370
V
AAB925
min. 1. output voltage
22
V
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
85
V
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
85
V
AAB968
min. rated supply voltage with DC
80
V
AAC127
stabilized
Yes
AAJ701
power consumption
82.800
V·A
AAS340
nominal value 1. output voltage
24
V
AAS343
nominal value output current 1
3
A
BAC078
Supply voltage type
AC/DC
BAC178
Installation width
94
mm
BAC180
Installation height
225
mm
BAC545
Power output
72
W
BAD291
Direct assembly/mounting possible
No
BAD304
Bearing track assembly possible
Yes
BAD308
Wall assembly possible
No
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
Yes
BAD715
suitable for series installation
No
BAD722
suitable for safety functions
No
BAD831
Design of electrical connection
Screw connection
BAE190
designed as short-circuit-proof
Yes
BAG975
degree of protection
IP20
AAF040
Mass
0.557
kg
BAB577
depth
109
mm
BAA020
height
125
mm
BAF016
width
34
mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85044095
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청