Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1470260000 - POWER MONITOR 51A
Stückliste
Weidmueller 1470260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1470260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
POWER MONITOR 51A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Messgerät elektrische Größen, 0…500 V, Modbus RTU
DESCLONG
Langbeschreibung
Ermöglicht das detaillierte Messen der von Produktionsanlagen.
GTIN
4050118276756
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAH680
Amperemeter vorhanden
Ja
AAH681
Blindleistungsmesser vorhanden
Ja
AAH682
Drehzahlmesser vorhanden
Nein
AAH683
Frequenzmesser vorhanden
Ja
AAH684
Impulszähler vorhanden
Nein
AAH685
Voltmeter vorhanden
Ja
AAH686
Wirkleistungsmessgerät vorhanden
Ja
AAF040
Masse
0.386 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
90303200
URL
URL