Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pinet
Description
1473610 - Round top weld-on steel hinges - steel pin - ball bearing
Bill of material
14-7-3610
PREVIEW
REF
Reference
14-7-3610
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Finish
raw
A
141 mm
B
22.5 mm
C
18 mm
D
12 mm
WEIGHT
weight
272 g
WEB
Link to PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25397-round-top-weld-on-steel-hinges-steel-pin-ball-bearing.html
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD