Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473614 - Paumelles bouts plats acier - Broche acier - Butée à billes
Nomenclature
14-7-3614
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3614
MATERIAL
Matière
acier
FINISH
Finition
raw
A
104 mm
B
20 mm
C
16 mm
D
9 mm
WEIGHT
poids
117 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25423-paumelles-bouts-plats-acier-broche-acier-butee-a-billes.html