Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1474372 - HS LC-H-D3PL/ R1XC2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1474372
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474372
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Lichtleiter
DESCLONG
Langbeschreibung
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HS LC-H-D3PL/ R1XC2
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151888817
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAG975
Schutzart (IP)
IP20
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
BAA351
Farbe
transparent
AAF040
Nettogewicht
0 kg
AAB708
Gehäuse anreihbar
Nein
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAB769
Lüftungsöffnung vorhanden
Nein
AAC271
Schirmung vorhanden
Nein
AAO663
GTIN
4063151888817
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Lichtleiter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Mehrfachlichtleiter, passiv, starr, nutzbar für die Gehäusefamilien ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC und EH (Bearbeitung des Gehäuses erforderlich)
AAO057
Herstellerprodukttyp
HS LC-H-D3PL/ R1XC2
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
90019000
COO
Herstellerland
DE