Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1474372 - HS LC-H-D3PL/ R1XC2
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1474372
MANUID
Product number of the Manufacturer
1474372
DESCSHORT
Description short
Fibre optique
DESCLONG
Description long
Fibre optique multiple, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HS LC-H-D3PL/ R1XC2
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151888817
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Transparent
AAF040
poids net
0 kg
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4063151888817
AAW338
Manufacturer product designation
Fibre optique
AAU734
Manufacturer product description
Fibre optique multiple, passif, rigide, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)
AAO057
Product type
HS LC-H-D3PL/ R1XC2
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
100
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
90019000
COO
Country of origin
DE