Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1488729 - WML 8 (51X13)R
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1488729
MANUID
Product number of the Manufacturer
1488729
DESCSHORT
Description short
Etichetta avvolgimento cavo
DESCLONG
Description long
Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, diametro cavi: 4 ... 8,1 mm, diametro cavo: ≤ 8,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 51 x 13 mm, Numero dei cartellini singoli: 1500
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
WML 8 (51X13)R
INTNO
GTIN-Code
4063151935337
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
39199080
COO
Country of origin
DE
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte