Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_20_10 - Signal Transformer
Bill of material
14A-20-10
PN
Part Number
14A-20-10
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Bel Fuse
    14a_56_10 - Signal Transformer
    Bel Fuse
    14a_30_10 - Signal Transformer
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen