Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_20_20 - Signal Transformer
Bill of material
14A-20-20
PN
Part Number
14A-20-20
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 20VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
POWERVA
Power
20 VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
0.9 lbs (0.41 kg)
LENGTH
Length
2.25 in. (57.2 mm)
WIDTH
Width
1.87 in. (47.5 mm)
HEIGHT
Height
1.62 in. (41.1 mm)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей