Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_56_10 - Signal Transformer
Bill of material
14A-56-10
PN
Part Number
14A-56-10
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 56VA Power, 115V/230V Input, 10VCT Output Series
POWERVA
Power
56 VA
OS
Output Series
10VCT
OP
Output Parallel
5V
INPUT
Input
115V/230V V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
LENGTH
Length
3 in. (76.2 mm)
WIDTH
Width
2.5 in. (63.5 mm)
HEIGHT
Height
1.81 in. (46 mm)
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)