카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
Bando
Description
15 mm
Bill of material
28S5M0150A
N
No. of teeth
SHAPE
Shape
MAT
Material
Carbon steel steel
DP
dp
mm
DO
do
mm
W
22 mm
L
34 mm
WA
17 mm
S
s
2.5 mm
B
12 mm
DB
db
mm
AP
Additional processing
NTH
No. of Tap hole
SD
d Bore
mm
값 입력 SD
d Bore
mm
cm
inch
ft
MASS
Mass (Rough estimate)
g
FL
Flange
FLNO
Flange No.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드