Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
150-DC Series 2x2 Hybrid Coupler, 3dB - Low PIM
Bill of material
150-DC-FFN-3H
PN
Part Number
150-DC-FFN-3H
ITEM
Item
2x2 Hybrid Coupler, 3dB
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Coupling Include IL
3.2dB±0.7dB max
RL
Return Loss
20.0 dB min
ISOLATION
Isolation
20.0 dB min
POWER
Power Handling
150 W max.
PIMD
150dBc @ 2 Tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50Ω nominal
OT
Operating temp.
-10 °C ~ 60 °C
CONNECTOR
Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Painting
A
0.728 Inch
B
0.728 Inch
C
1.496 Inch
D
2.953 Inch
E
4.724 Inch
F
0.906 Inch
G
0.453 Inch
H
0.719 Inch
I
3.287 Inch
J
0.118 Inch
K
0.118 Inch
L
4-M3.0 TAP DP7.0
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)