Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
150-DC Series 2x2 Hybrid Coupler, 4.8dB - Low PIM
Bill of material
150-DC-FFN-4.8H
PN
Part Number
150-DC-FFN-4.8H
ITEM
Item
2x2 Hybrid Coupler, 4.8dB
FR
Frequency Range
698 ~ 2700MHz
IL
Insertion Loss
2.0 dB ± 0.7 dB max : (P1 to P4) // 5.1 dB ± 1.3 dB max : (P1 to P3)
VSWR
1.25 : 1 max
ISOLATION
Isolation
20.0 dB min
POWER
Power Handling
150 Watts
PIMD
≤ -153dBc min @ 2tone x 43dBm
IMPEDANCE
Impedance
50Ω nominal
OT
Operating temperature
-20 °C ~ +65 °C
CONNECTOR
Connector
N-Female
FINISH
Finish
Black Painting
A
0.728 英寸
B
0.728 英寸
C
1.496 英寸
D
2.953 英寸
E
4.724 英寸
F
0.906 英寸
G
0.453 英寸
H
0.719 英寸
I
3.287 英寸
J
0.118 英寸
K
0.118 英寸
L
4-M3.0 TAP DP7.0
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型