Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1500334 - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1500334
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1500334
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 3-polig, Stecker, gerade, M8, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918589097
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAB392
Zertifikat/Zulassung
cULus Recognized, EAC
AAF040
Nettogewicht
0.008 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
3
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M8
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Nickel-plated brass
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Male (Stift)
AAO663
GTIN
4017918589097
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Vorderwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätesteckverbinder Vorderwand, 3-polig, Stecker, gerade, M8, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft