Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1500334 - SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1500334
MANUID
Product number of the Manufacturer
1500334
DESCSHORT
Description short
Embases paroi avant
DESCLONG
Description long
Embases paroi avant, 3-pôles, connecteur mâle, droit, M8, Montage sur face avant, M8 x 0,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon PVC
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918589097
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-104
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAB392
certificats et homologations
cULus Recognized, EAC
AAF040
poids net
0.008 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
straight
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
3
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M8
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Nickel-plated brass
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Male (plug)
AAO663
GTIN
4017918589097
AAW338
Manufacturer product designation
Embases paroi avant
AAU734
Manufacturer product description
Embases paroi avant, 3-pôles, connecteur mâle, droit, M8, Montage sur face avant, M8 x 0,5, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm², Cordon PVC
AAO057
Product type
SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !