Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1500554 - SACC-M16FS-14CON-M
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1500554
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1500554
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Polzahl: 14, Kodierung: nein, Statusanzeige: Nein, Schirmung: ja
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-M16FS-14CON-M
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4017918609641
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAP798
Anwendungsnorm
not available
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.056 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
BAA039
max. Umgebungstemperatur
95 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
1
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
I
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS458
Anschlussart des Leiters
Lötanschluss
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
14
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAC076
Codierung (Kopf 1)
Ohne
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
8 mm
BAD993
geschirmt
Ja
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Zink-Druckguss
AAO663
GTIN
4017918609641
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Anschlussbuchse M16, 14-polig, mit Lötanschluss, frei konfigurierbar, gerade, für Leitungsdurchmesser 6,0 mm ... 8,0 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-M16FS-14CON-M
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft