Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1500554 - SACC-M16FS-14CON-M
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1500554
MANUID
Product number of the Manufacturer
1500554
DESCSHORT
Description short
Connecteur
DESCLONG
Description long
Connecteur, nombre de pôles: 14, détrompage: non, affichage d'état: Non, blindage: oui
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-M16FS-14CON-M
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918609641
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
60 V
AAP798
Norme d'application
not available
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.056 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
BAA039
température ambiante maximale
95 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
1
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
I
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS458
Conductor connection method
Soldered connection
AAB396
type et nature de la surface du boitier
nickel-plated
BAC461
matériau de boîtier
Plastic
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
14
AAW084
Number of data contacts
0
AAC076
polarisation
Without
AAS491
External cable diameter, min.
6 mm
AAS492
External cable diameter, max.
8 mm
BAD993
Blindé (O/N)
Yes
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
zinc die-cast
AAO663
GTIN
4017918609641
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur femelle M16, 14 pôles, à raccordement soudé, configuration libre, droit, pour diamètre de câble 6,0 mm ... 8,0 mm
AAO057
Product type
SACC-M16FS-14CON-M
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
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
Aucune action possible avec ce composant !