Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum D1 Regular 114mm Siderail
Bill of material
SLA-46053
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
4 - D / 114 mm (4.5)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
RS
Rung Spacing
3 - 150 mm (6)"
PN
Part Number
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей