Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1534750000 - RJ45M R1V 3.3N4YG/YG TY
Kusovník
Weidmueller 1534750000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1534750000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
RJ45M R1V 3.3N4YG/YG TY
DESCSHORT
Description short
Data zásuvného konektoru DPS, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, 1.27 mm, Počet pólů: 8, 180°, 3.2 mm, Pozlacený nikl, černá, Zásobník (ruční montáž)
DESCLONG
Description long
Zásuvný konektor DPS pro připojování datových linek
GTIN
GTIN-Code
4050118338416
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAB754
Contact design
Socket
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP20
AAC128
design of plug connection
Fixed plug connector
AAC194
Type of packaging
Blister
AAC202
Material of the contact coat
Nickel/gold
AAC207
Material of the contact
Phosphor bronze
AAH185
assembly height
17 mm
AAP798
Application standards
CURUS
AAT080
Pole number
8
AAZ315
Rated voltage (II/2)
125 V
AAZ316
Rated voltage (III/2)
125 V
AAZ317
Rated voltage (III/3)
125 V
AAZ332
Pin length
3.200 mm
AAZ334
Type of PCB contacting
THR connection
AAZ351
Layout of solder pins
linear
AAZ352
Number of solder pins per pole
1
AAZ353
Recommended drill hole diameter
0.900 mm
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
0.900 mm
AAZ359
Direction mating face
Standard
AAZ360
lower limit temperature
-40 °C
AAZ361
upper limit temperature
85 °C
AAZ363
Coating plug contact area
30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
BAA020
height
20.300 mm
BAA097
color of housing
black
BAB577
depth
16.800 mm
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
PA
BAC818
Assembly
soldering
BAD831
Design of electrical connection
THR connection
BAF016
width
16 mm
BAG640
Assembly type
Surface mounting
AAF040
Mass
0.004 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990