Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1538627 - TCP 10/12A
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1538627
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1538627
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter
DESCLONG
Langbeschreibung
Thermischer Geräteschutzschalter, Polzahl: 1, Sicherungstyp: träge, Art der Sicherung: Automat, Montageart: auf Basiselement
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
TCP 10/12A
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4067923010628
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
42
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
AAS574
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
12 A
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V-0
BAD774
Abschlussplatte erforderlich
Nein
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
PP
BAC034
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Steckanschluss
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
60 °C
BAA018
Länge
24.400 mm
BAG640
Montageart
Steckeinsatz
AAF040
Nettogewicht
0.013 kg
BAC922
Ausführung des Sicherungshalters
steckbar
AAO663
GTIN
4067923010628
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Thermischer Geräteschutzschalter
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Thermischer Sicherungsautomat, steckbar in Push-in-Sicherungsklemme PT 10-FSI/C.
AAO057
Herstellerprodukttyp
TCP 10/12A
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85362010
COO
Herstellerland
ID
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft