Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1538627 - TCP 10/12A
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1538627
MANUID
Product number of the Manufacturer
1538627
DESCSHORT
Description short
Interruttore di protezione termico
DESCLONG
Description long
Interruttore di protezione termico, numero poli: 1, tipo fusibile: ritardato, tipo di fusibile: Macchina, tipo di montaggio: sull’elemento base
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
TCP 10/12A
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4067923010628
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
42
BAH005
tensione dimensionata
250 V
AAS574
Rated current [In] for the power loss specification
12 A
BAC140
classe di infiammabilità
V-0
BAD774
piastra terminale richiesta (S/N)
No
BAC487
materiale isolante
PP
BAC034
esecuzione del collegamento
Plug-in connection
AAC820
Min. operating temperature
-20 °C
AAC821
Max. operating temperature
60 °C
BAA018
lunghezza
24.400 mm
BAG640
tipo di montaggio
Plug insert
AAF040
Mass
0.013 kg
BAC922
esecuzione
pluggable
AAO663
codice EAN
4067923010628
AAW338
Manufacturer product designation
Interruttore di protezione termico
AAU734
Manufacturer product description
Interruttore differenziale termico, a innesto nel morsetto portafusibili Push-in PT 10-FSI/C.
AAO057
Product type
TCP 10/12A
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85362010
COO
Country of origin
ID
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
Nessun processo di generazione è associato a questa parte