Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1541186 - SAC-5P-M12T/2XM12 VP
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1541186
MANUID
Product number of the Manufacturer
1541186
DESCSHORT
Description short
Répartiteur en T
DESCLONG
Description long
Répartiteur en T, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Répartiteur parallèle
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAC-5P-M12T/2XM12 VP
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356083751
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
48 V
AAF726
rated current
4 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
90 °C
BAB392
certificats et homologations
cULus Listed, EAC
AAF040
poids net
0.025 kg
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
90 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Nickel/gold
BAA295
degré de salissure
1
BAC461
matériau de boîtier
TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
zinc die-cast
AAS499
Sensor/actuator adapter design
T adapter
AAO663
GTIN
4046356083751
AAW338
Manufacturer product designation
Répartiteur en T
AAU734
Manufacturer product description
Répartiteur en T, 5-pôles, non blindé, connecteur mâle droit M12, détrompage: A, sur connecteur femelle droit M12, détrompage: A et connecteur femelle droit M12, détrompage: A, Répartiteur parallèle
AAO057
Product type
SAC-5P-M12T/2XM12 VP
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    FPIC
    A0M12-F00XX-2005-A3F
    Parker
    R6MK4 Adapter - Swivel nut run tee
    PHOENIX CONTACT
    1414244 - HC-B-TA-M25-PLR-BK
    SERTO
    SO 53121 - Té égal avec adaptateur mâle SO 50040
    HARTING
    T-Coupler M12 a-coded 1xmale, 2xfemale
    PHOENIX CONTACT
    2761622 - SUBCON 25/M-SH
    PHOENIX CONTACT
    2761606 - SUBCON 15/M-SH
    Weidmüller
    1009370000 - SAI-T-5S-PARA
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés