Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1547440000 - IE-CL240W-PP-BASE
Lista de materiales
Weidmueller 1547440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-BASE
DESCSHORT
Description short
Módulo de transmisión de alimentación sin contacto, IP65, 24 V DC (21,6...26,4 V DC) Tiempo de conexión: 1 s, Acoplamiento de resonancia inductiva
DESCLONG
Description long
El módulo permite la transferencia de energía sin contacto y sin mantenimiento con dimensiones mínimas y máxima eficiencia. El módulo de transferencia de energía es diferente en los lados primario y secundario. El lado primario forma la base de la transmisión de energía a la que está conectada la corriente. El lado secundario es el módulo remoto, que recibe la corriente sin contacto.
GTIN
GTIN-Code
4050118352887
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD