Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1547450000 - IE-CL240W-PP-REMOTE
Nomenclature
Weidmueller 1547450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1547450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-CL240W-PP-REMOTE
DESCSHORT
Description short
Module de transmission de puissance sans contact, IP65, Couplage à résonance inductive
DESCLONG
Description long
Le module permet un transfert d'énergie sans contact et sans maintenance avec des dimensions minimales et une efficacité maximale. Le module de transfert d'énergie est différent des côtés primaire et secondaire. Le côté primaire forme la base de la transmission d'énergie sur laquelle le courant est connecté. Le côté secondaire est le module à distance qui reçoit le courant sans contact.
GTIN
GTIN-Code
4050118353051
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
1.020 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL