Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1551671 - SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1551671
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1551671
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
DESCLONG
Langbeschreibung
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356156226
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
162
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-101
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAB392
Zertifikat/Zulassung
EAC
AAF040
Nettogewicht
0.030 kg
AAB373
Art der Verriegelung
Screw locking
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au
BAA295
Verschmutzungsgrad
2
AAS476
Anzahl Leistungskontakte
0
AAD246
Überspannungskategorie
II
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAS465
Steckzyklen, min.
100
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA)
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAS467
Anzahl Steuerkontakte
5
AAW084
Anzahl Datenkontakte
0
AAW083
Bauform des Steckverbinders
M12
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
BAD993
geschirmt
Nein
BAG101
Statusanzeige vorhanden
Nein
AAS493
Werkstoff des Gewinderings
Nickel-plated brass
AAB378
Art des Steckkontaktes (außenseitig)
Female (Buchse)
AAO663
GTIN
4046356156226
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätesteckverbinder Hinterwand
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sensor-/Aktor-Schaltschrankdurchführung, Stecker auf Buchse, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Bipolare-/Schraubmontage mit M16 Gewinde
AAO057
Herstellerprodukttyp
SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft