Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1551697 - SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1551697
MANUID
Product number of the Manufacturer
1551697
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
DESCLONG
Description long
Traversée pour armoire électrique pour capteur et actionneur, connecteur mâle sur connecteur femelle, 8 pôles, M12, blindé, montage vissé bipolaire avec filetage M16
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356156202
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAH005
Tension nominale
30 V
AAF726
rated current
2 A
AAP798
Norme d'application
IEC 61076-2-101
BAC140
classe d’inflammabilité
HB
BAB392
certificats et homologations
EAC
AAF040
poids net
0.031 kg
AAB373
type d'interverrouillage
Screw locking
AAC108
degré de protection (IP) monté
IP67
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Au
BAA295
degré de salissure
3
AAS476
Number of power contacts
0
AAD246
catégorie de surtension
II
AAC049
avec raccordement pour le conducteur PE
No
AAS465
Insertion cycles, min.
100
BAC461
matériau de boîtier
Polyamide (PA)
AAB408
type de boitier
straight
AAC103
avec écran de raccordement
No
AAS467
Number of control contacts
8
AAW084
Number of data contacts
0
AAW083
Construction form of the plug connector
M12
AAC076
polarisation
A-coded
BAD993
Blindé (O/N)
No
BAG101
Indicateur de statut existant (O/N)
No
AAS493
Material used for the thread ring
Nickel-plated brass
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Female (socket)
AAO663
GTIN
4046356156202
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
AAU734
Manufacturer product description
Traversée pour armoire électrique pour capteur et actionneur, connecteur mâle sur connecteur femelle, 8 pôles, M12, blindé, montage vissé bipolaire avec filetage M16
AAO057
Product type
SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
CZ