Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1558018 - LS-EMP 22 (50X50) WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1558018
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1558018
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarker
DESCLONG
Langbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LS-EMP 22 (50X50) WH
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4067923038608
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
16
BAA018
Länge
50 mm
BAF016
Breite
50 mm
AAF040
Nettogewicht
0.041 kg
BAB577
Tiefe
0.800 mm
AAZ234
Markierverfahren
Direct laser marking
AAH043
Lieferform
Bogen
AAZ230
Anzahl der Einheiten pro Lieferform
9
AAZ229
Montageart
insert
BAD656
halogenfrei
Ja
BAB664
Werkstoff
ABS
AAA915
max. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAQ341
max. Lagerungstemperatur
23 °C
AAQ342
min. Lagerungstemperatur
23 °C
AAW201
min. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAW210
max. relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
50 %
AAA942
min. relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb)
50 %
AAO663
GTIN
4067923038608
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Gerätemarker
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: einlegen, Schriftfeldgröße: 50 x 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 9
AAO057
Herstellerprodukttyp
LS-EMP 22 (50X50) WH
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1558018
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
39203000
COO
Herstellerland
DE