Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1558022 - LS-EMP (89X76) WH
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1558022
MANUID
Product number of the Manufacturer
1558022
DESCSHORT
Description short
Codificatore di dispositivi
DESCLONG
Description long
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento, dimensioni campo di siglatura: 89 x 76 mm, Numero dei cartellini singoli: 4
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
LS-EMP (89X76) WH
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4067923038295
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
16
BAA018
lunghezza
89 mm
BAF016
larghezza
76 mm
AAF040
Mass
0.040 kg
BAB577
profondità
0.800 mm
AAZ234
Marking process
Direct laser marking
AAH043
type of delivery
bow
AAZ230
Number of units per delivery form
4
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
BAB664
materiale
ABS
AAA915
max. relative humidity (operation)
50 %
AAQ341
max. storage temperature
23 °C
AAQ342
min. storage temperature
23 °C
AAW201
Min. relative humidity (storage)
50 %
AAW210
max. relative humidity (storage)
50 %
AAA942
min. relative humidity (operation)
50 %
AAO663
codice EAN
4067923038295
AAW338
Manufacturer product designation
Codificatore di dispositivi
AAU734
Manufacturer product description
Codificatore di dispositivi, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento, dimensioni campo di siglatura: 89 x 76 mm, Numero dei cartellini singoli: 4
AAO057
Product type
LS-EMP (89X76) WH
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1558022
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
39203000
COO
Country of origin
DE